Menu Ricerca

Cappuccio morbido zigrinato 12.3 mm 13.3 mm Blu TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric, BSP and UNF threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Codice articolo:

2282000

17440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3592 €
1000 - 1999 0,171 €
2000 - 4999 0,1387 €
5000 + 0,1167 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

35,92 €

100 x 0,3592 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Filettatura standard compatibile Metrica
Filettatura standard compatibile BSP Threads
Filettatura standard compatibile UNF Threads
Dimensioni filettatura M14 . 1/4" . 5/8"
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci