Menu Ricerca

Cappuccio morbido zigrinato 15.6 mm 17.3 mm Blu TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Codice articolo:

2283000

29172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,4085 €
1000 - 1999 0,1945 €
2000 + 0,1534 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

40,85 €

100 x 0,4085 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Filettatura standard compatibile Metrica
Filettatura standard compatibile BSP Threads
Dimensioni filettatura M16 . 3/8"
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci