Menu Ricerca

Cappuccio morbido zigrinato 31.7 mm 35.4 mm Blu TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric, BSP and UNF threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Codice articolo:

2286000

2568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,8143 €
2000 + 0,3878 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

162,86 €

200 x 0,8143 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Filettatura standard compatibile Metrica
Filettatura standard compatibile BSP Threads
Filettatura standard compatibile UNF Threads
Dimensioni filettatura M32 . M36 . 1" . 1-3/8"
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci