Menu Ricerca

Cappuccio morbido zigrinato 59.0 mm 63.5 mm Blu TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Codice articolo:

2289000

2981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
60 - 599 1,4121 €
600 - 1799 0,6724 €
1800 + 0,4557 €
Confezione standard: 600

Ordina a multipli di 60

Totale ordine:

84,73 €

60 x 1,4121 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Filettatura standard compatibile Non filettato
Dimensioni filettatura None
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci