I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione. Le applicazioni tipiche includono: verniciatura a polvere, e-coating, placcatura, anodizzazione e sabbiatura.
Il cappuccio è dotato di una guarnizione interna che garantisce una tenuta sicura e il design flangiato consente di rimuovere facilmente la bombola dall'applicazione. I tappi possono essere riutilizzati più volte.
Per garantire un adattamento adeguato alle caratteristiche del progetto, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10% rispetto al diametro esterno del pezzo da mascherare.
La nostra gamma è disponibile in due materiali: silicone ed EPDM. Il silicone è un materiale di mascheratura di qualità superiore, resistente alle alte temperature e agli agenti chimici. Grazie al design scanalato, sono adatti a una vasta gamma di dimensioni. L'EPDM è un materiale più economico con una minore resistenza al calore.
Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | IH | Colore | Materiale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1064 € - 0,235 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
||
0,1962 € - 0,412 € | Richiedi il lead time qui |
0.602 in
15.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
||
0,9672 € - 0,9672 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
||
0,1247 € - 0,1247 € | Richiedi il lead time qui |
0.441 in
11.2 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
||
1,6933 € - 3,556 € | Richiedi il lead time qui |
0.732 in
18.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
||
0,3605 € - 0,3667 € | Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Natural
|
Silicone
|
||
0,8791 € - 1,9401 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
||
0,267 € - 0,4944 € | Richiedi il lead time qui |
0.563 in
14.3 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Trasparente
|
Silicone
|
||
0,0571 € - 0,3278 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
||
0,1671 € - 0,3511 € | Richiedi il lead time qui |
0.602 in
15.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
||
0,2252 € - 0,6321 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
||
0,286 € - 0,6006 € | Richiedi il lead time qui |
0.988 in
25.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
||
0,5886 € - 1,2158 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
||
0,0913 € - 0,1918 € | Richiedi il lead time qui |
0.303 in
7.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
||
0,1506 € - 0,4245 € | Richiedi il lead time qui |
0.469 in
11.9 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
||
0,2362 € - 0,4962 € | Richiedi il lead time qui |
0.74 in
18.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
||
0,871 € - 1,8292 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
||
0,1466 € - 0,9169 € | Richiedi il lead time qui |
0.61 in
15.5 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
||
0,5126 € - 0,7177 € | Richiedi il lead time qui |
0.354 in
9.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
||
1,4232 € - 2,9887 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Natural
|
Silicone
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.