Menu Ricerca

Cappucci per tubi per impieghi gravosi

Disponibile

Questi cappucci per tubi per uso gravoso sono adatti per misure nominali di tubi e rappresentano un'opzione di alta qualità ma a basso costo. Sono realizzati in polietilene nero o giallo. Le lamelle interne assicurano una tenuta salda e allentano l'accumulo di pressione. I cappucci sono disponibili con o senza foro di
Codice Serie: SR1389

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
30 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale h d1 Acquista
0,3896 € - 0,9169 € 618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
PE
1,3721 € - 3,2209 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
PE
0,7157 € - 1,0823 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
PE
0,1296 € - 0,3162 € 2303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
PE
1,5199 € - 1,889 € 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
PE
0,4366 € - 1,0301 € Richiedi il lead time qui
Giallo
PE
0,9175 € - 2,153 € Richiedi il lead time qui
Nero
PE
0,1671 € - 0,412 € 24844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
PE
0,1395 € - 0,3104 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PE
0,847 € - 1,2071 € 1123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PE
  • di 2
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 31.8 mm 25.4 mm Giallo

10275

Fascia di prezzo
0,9169 € - 0,3896 €

Livelli di giacenza
618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 76.1 mm 31.0 mm Giallo

11198

Fascia di prezzo
3,2209 € - 1,3721 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 35.0 mm 24.6 mm Giallo

11356

Fascia di prezzo
1,0823 € - 0,7157 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 21.4 mm 17.2 mm Giallo

12081

Fascia di prezzo
0,3162 € - 0,1296 €

Livelli di giacenza
2303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 63.5 mm 30.4 mm Giallo

10648

Fascia di prezzo
1,889 € - 1,5199 €

Livelli di giacenza
61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 34.1 mm 22.8 mm Giallo

12086

Fascia di prezzo
1,0301 € - 0,4366 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 60.3 mm 26.6 mm Nero

51109

Fascia di prezzo
2,153 € - 0,9175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 22.2 mm 17.7 mm Giallo

12082

Fascia di prezzo
0,412 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
24844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 27.0 mm 25.4 mm Nero

50248

Fascia di prezzo
0,3104 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci per tubi per impieghi gravosi 42.9 mm 25.4 mm Nero

60606

Fascia di prezzo
1,2071 € - 0,847 €

Livelli di giacenza
1123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PE
  • Codice doganale
    3923509000