Menu Ricerca

Cappucci per viti con impronta cava esagonale

Disponibile

I cappucci per viti a brugola si adattano saldamente alle viti a testa esagonale. Proteggono dai danni e dalla contaminazione. Utilizzati in settori come l'elettronica e la produzione di mobili.Utilizzati per nascondere e proteggere le viti a brugola da polvere, sporcizia e danni.Possono contribuire a ridurre rumore e vibrazioni fornendo un montaggio più sicuro.Utilizzati nel settore dell’elettronica o dell’arredamento. Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero Codice Serie: , SR1805

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Dimensioni vite D Acquista
0,0714 € - 0,0804 € Richiedi il lead time qui
4.3 mm
M5
17.0 mm
0,0727 € - 0,1018 € 21200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.4 mm
M10
18.0 mm
0,0724 € - 0,1014 € 138500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
M6
17.0 mm
10070475 0,0725 € - 0,1015 € 42900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
M8
18.0 mm
0,0388 € - 0,0953 € Richiedi il lead time qui
4.3 mm
M5
17.0 mm
Cappuccio per vite a brugola 17.0 mm 4.3 mm LDPE Nero

10363751

Fascia di prezzo
0,0804 € - 0,0714 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • d1
    4.3 mm
  • Dimensioni vite
    M5
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Nero
Cappuccio per vite a brugola M10 18.0 mm 8.4 mm LDPE - PIR Nero

10085981

Fascia di prezzo
0,1018 € - 0,0727 €

Livelli di giacenza
21200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • d1
    8.4 mm
  • Dimensioni vite
    M10
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Nero
Cappuccio per vite a brugola M6 17.0 mm 5.2 mm LDPE - PIR Nero

10087107

Fascia di prezzo
0,1014 € - 0,0724 €

Livelli di giacenza
138500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • d1
    5.2 mm
  • Dimensioni vite
    M6
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Nero
Cappuccio per vite a brugola M8 18.0 mm 6.2 mm LDPE - PIR Nero

10070475

Fascia di prezzo
0,1015 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
42900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • d1
    6.2 mm
  • Dimensioni vite
    M8
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Nero
Cappuccio per vite a brugola M5 17.0 mm 4.3 mm LDPE - PIR Nero

20842512

Fascia di prezzo
0,0953 € - 0,0388 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • d1
    4.3 mm
  • Dimensioni vite
    M5
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Nero