Menu Ricerca

Cappuccio per vite a brugola M6 17.0 mm 5.2 mm LDPE Nero

This screw cap fits securely into the top of allen head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from black LDPE.
Codice articolo:

12865

47642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0916 €
5000 + 0,0389 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

45,80 €

500 x 0,0916 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 5.2 mm
Dimensioni vite M6
Materiale LDPE
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci