Menu Ricerca

Cappucci terminali con lamelle

Disponibile

I cappucci terminali con lamelle per tubi impediscono l'ingresso di sporcizia e di altri contaminanti in tubi, tubature e aste filettate e non filettate. Proteggono le aree durante i processi di verniciatura. Possono resistere a temperature fino a 79,4 C.Proteggono da sporcizia, polvere o detriti.Progettati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.Resistenti a una temperatura massima di 79,4 C. Materiale: LDPE - PIR Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1387

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d h Acquista
10086650 0,0671 € - 0,1576 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
20.0 mm
0,1685 € - 0,3955 € 84100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
26.5 mm
0,1254 € - 0,295 € 23222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
20.0 mm
0,039 € - 0,0877 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
16.0 mm
0,0671 € - 0,1573 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
20.0 mm
0,106 € - 0,2516 € 137600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
20.0 mm
0,2223 € - 0,5234 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
27.0 mm
1,2492 € - 2,9504 € 1955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
110.0 mm
34.6 mm
0,49 € - 1,1599 € 2735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
27.8 mm
0,2166 € - 0,5115 € 1220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
26.5 mm
0,1968 € - 0,4639 € 14990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
26.5 mm
0,0444 € - 0,0675 € 22900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
16.0 mm
0,1359 € - 0,3212 € 5876 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
20.0 mm
0,0882 € - 0,2073 € 25671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
20.0 mm
Cappucci terminali a lamelle LDPE - PIR Rosso

10086650

Fascia di prezzo
0,1576 € - 0,0671 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali a lamelle LDPE - PIR Rosso

10086698

Fascia di prezzo
0,3955 € - 0,1685 €

Livelli di giacenza
84100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali a lamelle LDPE - PIR Rosso

10087077

Fascia di prezzo
0,295 € - 0,1254 €

Livelli di giacenza
23222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali a lamelle LDPE - PIR Rosso

10086636

Fascia di prezzo
0,0877 € - 0,039 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali a lamelle LDPE - PIR Rosso

10086667

Fascia di prezzo
0,1573 € - 0,0671 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali a lamelle LDPE - PIR Rosso

10086674

Fascia di prezzo
0,2516 € - 0,106 €

Livelli di giacenza
137600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali a lamelle LDPE - PIR Rosso

10086711

Fascia di prezzo
0,5234 € - 0,2223 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali a lamelle LDPE - PIR Giallo

10087527

Fascia di prezzo
2,9504 € - 1,2492 €

Livelli di giacenza
1955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    110.0 mm
  • h
    34.6 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali a lamelle LDPE - PIR Rosso

10087640

Fascia di prezzo
1,1599 € - 0,49 €

Livelli di giacenza
2735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    54.0 mm
  • h
    27.8 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali a lamelle LDPE - PIR Rosso

10086704

Fascia di prezzo
0,5115 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
1220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    35.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali a lamelle LDPE - PIR Rosso

10087039

Fascia di prezzo
0,4639 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
14990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali a lamelle LDPE - PIR Rosso

10086643

Fascia di prezzo
0,0675 € - 0,0444 €

Livelli di giacenza
22900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali a lamelle LDPE - PIR Rosso

10086681

Fascia di prezzo
0,3212 € - 0,1359 €

Livelli di giacenza
5876 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali a lamelle LDPE - PIR Rosso

10087060

Fascia di prezzo
0,2073 € - 0,0882 €

Livelli di giacenza
25671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000