Menu Ricerca

Cappuccio a lamelle 54.0 mm 27.8 mm LDPE Rosso

Il cappuccio a pressione in LDPE rosso può essere utilizzato su numerose applicazioni per tubi o condotti; può essere usato per proteggere o mascherare determinate aree durante la verniciatura. Questa versione corta è ideale per coprire l'estremità dei condotti.
Codice articolo:

12982

328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 299 1,1316 €
300 + 0,478 €
Confezione standard: 300

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

33,95 €

30 x 1,1316 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci