Menu Ricerca

Cappucci terminali flessibili - Resistenti a olio e grassi 15.0 mm 29.5 mm Vinile Verde

Questo cappuccio in vinile verde è altamente resistente agli strappi. Fornisce una protezione eccellente ai profili filettati e può essere utilizzato in applicazioni con oli e grassi.È dotato di linguetta traforata per appenderlo secondo necessità.
Codice articolo:

12236

168111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,6645 €
2500 + 0,2735 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

166,13 €

250 x 0,6645 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 15.0 mm
Colore Verde
Materiale Vinile
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci