Menu Ricerca

Cappuccio Moss 25.0 mm 34.5 mm Vinile Verde

Questo cappuccio in vinile verde è altamente resistente agli strappi. Fornisce una protezione eccellente ai profili filettati e può essere utilizzato in applicazioni con oli e grassi.È dotato di linguetta traforata per appenderlo secondo necessità.
Codice articolo:

12246

2548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,0272 €
1000 + 0,4352 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

102,72 €

100 x 1,0272 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Verde
Materiale (nome esteso) Vinile
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci