Menu Ricerca

Cappuccio Moss 27.0 mm 33.5 mm Vinile Verde

Questo cappuccio in vinile verde è altamente resistente agli strappi. Fornisce una protezione eccellente ai profili filettati e può essere utilizzato in applicazioni con oli e grassi.È dotato di linguetta traforata per appenderlo secondo necessità.
Codice articolo:

12248

9042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
90 - 899 1,2187 €
900 + 0,5181 €
Confezione standard: 900

Ordina a multipli di 90

Totale ordine:

109,68 €

90 x 1,2187 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Verde
Materiale (nome esteso) Vinile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci