Menu Ricerca

Cappuccio Moss 9.0 mm 25.0 mm PVC Nero

Questo cappuccio in vinile nero presenta un'elevata resistenza allo strappo e fornisce una protezione eccellente sui profili filettati. È dotato di linguetta traforata e può essere agganciato o appendeso secondo necessità.
Codice articolo:

12700

96603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
350 - 3499 0,2759 €
3500 + 0,1156 €
Confezione standard: 3500

Ordina a multipli di 350

Totale ordine:

96,57 €

350 x 0,2759 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci