Menu Ricerca

Cappuccio Moss 7.0 mm (ID) 24.0 mm (L) PVC Nero

Questo cappuccio in vinile nero presenta un'elevata resistenza allo strappo e fornisce una protezione eccellente sui profili filettati. È dotato di linguetta traforata e può essere agganciato o appendeso secondo necessità.
Codice articolo:

1287250

2280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1587 €
5000 + 0,0755 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

79,35 €

500 x 0,1587 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1287250 sostituisce:

Cappuccio Moss 7.0 mm 24.0 mm PVC Nero
Codice articolo: 12698

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci