Menu Ricerca

Cappuccio Moss 28.0 mm (ID) 35.0 mm (L) PVC Verde

Questo cappuccio in vinile verde è altamente resistente agli strappi. Fornisce una protezione eccellente ai profili filettati e può essere utilizzato in applicazioni con oli e grassi.È dotato di linguetta traforata per appenderlo secondo necessità.
Codice articolo:

1287255

25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
80 - 799 0,9749 €
800 + 0,4642 €
Confezione standard: 800

Ordina a multipli di 80

Totale ordine:

77,99 €

80 x 0,9749 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Verde
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1287255 sostituisce:

Cappuccio Moss 28.0 mm 33.5 mm Vinile Verde
Codice articolo: 12249

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci