Menu Ricerca

Cappuccio Moss 28.0 mm (ID) 35.0 mm (L) PVC Nero

Questo cappuccio in vinile nero presenta un'elevata resistenza allo strappo e fornisce una protezione eccellente sui profili filettati. È dotato di linguetta traforata e può essere agganciato o appendeso secondo necessità.
Codice articolo:

1287256

1456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
80 - 799 0,7834 €
800 + 0,373 €
Confezione standard: 800

Ordina a multipli di 80

Totale ordine:

62,67 €

80 x 0,7834 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1287256 sostituisce:

Cappuccio Moss 28.0 mm PVC
Codice articolo: 12719

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci