Menu Ricerca

Cappuccio Moss 10.0 mm 24.0 mm PVC Nero

Questo cappuccio in vinile nero presenta un'elevata resistenza allo strappo e fornisce una protezione eccellente sui profili filettati. È dotato di linguetta traforata e può essere agganciato o appendeso secondo necessità.
Codice articolo:

1341980

9733 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,2417 €
2500 + 0,1151 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

60,43 €

250 x 0,2417 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1341980 sostituisce:

Cappuccio Moss 10.0 mm PVC
Codice articolo: 12701

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci