Menu Ricerca

Cappuccio Moss 20.0 mm 28.5 mm Vinile Verde

Questo cappuccio in vinile verde è altamente resistente agli strappi. Fornisce una protezione eccellente ai profili filettati e può essere utilizzato in applicazioni con oli e grassi.È dotato di linguetta traforata per appenderlo secondo necessità.
Codice articolo:

1341985

42986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
160 - 1599 0,5252 €
1600 + 0,2501 €
Confezione standard: 1600

Ordina a multipli di 160

Totale ordine:

84,03 €

160 x 0,5252 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Verde
Materiale (nome esteso) Vinile
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1341985 sostituisce:

Cappuccio Moss 20.0 mm 30.0 mm Vinile Verde
Codice articolo: 12241

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci