Menu Ricerca

Cappucci terminali flessibili - Resistenti a olio e grassi 24.0 mm 33.5 mm PVC Nero

Questo cappuccio in vinile nero presenta un'elevata resistenza allo strappo e fornisce una protezione eccellente sui profili filettati. È dotato di linguetta traforata e può essere agganciato o appendeso secondo necessità.
Codice articolo:

1341990

7122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,2874 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

287,40 €

1000 x 0,2874 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 24.0 mm
Colore Nero
Materiale PVC
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1341990 sostituisce:

Cappuccio terminale flessibile 24.0 mm 34.0 mm PVC Nero
Codice articolo: 12715

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci