Menu Ricerca

Cappucci terminali flessibili - Resistenti agli acidi

Disponibile

I cappucci terminali flessibili sono realizzati con un materiale flessibile in grado di estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta. Proteggono le filettature e le estremità non filettate.

Il cappuccio è dotato di una linguetta di aggancio, che ne consente l'utilizzo con ganci. Rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni di mascheratura a bassa temperatura.

I cappucci sono fatti in materiale resistente agli acidi.

  • Può estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta.
  • Protegge le filettature e le punte non filettate.
  • Hanno di una linguetta di aggancio da utilizzare con ganci.
Materiale: TPE Colore: Nero Codice Serie: SR1021

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
49 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità h d Tipo Acquista
0,0966 € - 0,1503 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
15.7 mm
5
0,0939 € - 0,1461 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
14.0 mm
5
0,0992 € - 0,1544 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
17.4 mm
5
0,0879 € - 0,1367 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
13.0 mm
5
0,1023 € - 0,1591 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
18.0 mm
5
0,27 € - 0,4201 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
20.0 mm
5
0,0518 € - 0,0806 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
4.6 mm
5
0,0563 € - 0,0876 € 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
6.0 mm
5
0,0702 € - 0,1093 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
10.0 mm
5
  • di 3
Cappuccio terminale flessibile 15.7 mm 20.0 mm TPE Nero

20572242

Fascia di prezzo
0,1503 € - 0,0966 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPR
Cappuccio terminale flessibile 14.0 mm 20.0 mm TPE Nero

20572228

Fascia di prezzo
0,1461 € - 0,0939 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPR
Cappuccio terminale flessibile 17.4 mm 20.0 mm TPE Nero

20572266

Fascia di prezzo
0,1544 € - 0,0992 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    17.4 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPR
Cappuccio terminale flessibile 13.0 mm 20.0 mm TPE Nero

20572211

Fascia di prezzo
0,1367 € - 0,0879 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    13.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPR
Cappuccio terminale flessibile 18.0 mm 20.0 mm TPE Nero

20572280

Fascia di prezzo
0,1591 € - 0,1023 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPR
Cappuccio terminale flessibile 20.0 mm 30.0 mm TPE Nero

20572303

Fascia di prezzo
0,4201 € - 0,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPR
Cappuccio terminale flessibile 4.6 mm 21.0 mm TPE Nero

20572136

Fascia di prezzo
0,0806 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    4.6 mm
  • h
    21.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPR
Cappuccio terminale flessibile 6.0 mm 20.0 mm TPE Nero

20572150

Fascia di prezzo
0,0876 € - 0,0563 €

Livelli di giacenza
264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPR
Cappuccio terminale flessibile 10.0 mm 20.0 mm TPE Nero

20572181

Fascia di prezzo
0,1093 € - 0,0702 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPR