Menu Ricerca

Cappuccio flessibile 25.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

Flexicap giallo in PVC flessibile (90 Shore). Adatto ad alte temperature fino a 210°C.
Codice articolo:

FCYJ-0254-013

2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,5397 €
2500 + 0,257 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

134,93 €

250 x 0,5397 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile
Stile raccordo A spinta
Filettatura standard compatibile UNF Threads
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci