Menu Ricerca

Cappucci terminali non filettati 4.8 mm 15.8 mm LDPE Blu

Il tappo terminale non filettato a pressione viene utilizzato per proteggere in modo sicuro tubi, condutture e aste filettati o non filettati. Impedisce l'ingresso di sporco, detriti e altre impurità. Resiste a temperature fino a un massimo di 95 °C. Di colore blu e realizzato in materiale LDPE.
Codice articolo:

110550

73797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,6296 €
5000 - 17499 0,2003 €
17500 + 0,1351 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

314,80 €

500 x 0,6296 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci