Menu Ricerca

Cappucci terminali non filettati 27.0 mm 22.2 mm LDPE Blu

Il tappo terminale non filettato a pressione viene utilizzato per proteggere in modo sicuro tubi, condutture e aste filettati o non filettati. Impedisce l'ingresso di sporco, detriti e altre impurità. Resiste a temperature fino a un massimo di 95 °C. Di colore blu e realizzato in materiale LDPE.
Codice articolo:

110564

9793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,3424 €
3000 + 0,1547 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

102,72 €

300 x 0,3424 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci