Menu Ricerca

Cappucci terminali non filettati 20.0 mm 42.0 mm LDPE Nero

Questo cappuccio terminale non filettato viene usato per proteggere in modo sicuro tubi, condotti e aste filettati o non filettati, impedendo l'ingresso di sporco, detriti e altre impurità. Facile da installare e da rimuovere. Di colore nero, è realizzato in LDPE.
Codice articolo:

20595913

1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,0652 €
1000 - 4999 0,0466 €
5000 + 0,0419 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

6,52 €

100 x 0,0652 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 20.0 mm
H 42.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci