Menu Ricerca

Cappucci terminali non filettati 22.0 mm 45.0 mm LDPE Nero

Questo cappuccio terminale non filettato viene usato per proteggere in modo sicuro tubi, condotti e aste filettati o non filettati, impedendo l'ingresso di sporco, detriti e altre impurità. Facile da installare e da rimuovere. Di colore nero, è realizzato in LDPE.
Codice articolo:

20595937

3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,0782 €
3000 - 14999 0,0559 €
15000 + 0,0503 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

23,46 €

300 x 0,0782 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 22.0 mm
H 45.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci