Menu Ricerca

Cappucci terminali non filettati 34.0 mm 30.0 mm LDPE Nero

Questo cappuccio terminale non filettato viene usato per proteggere in modo sicuro tubi, condotti e aste filettati o non filettati, impedendo l'ingresso di sporco, detriti e altre impurità. Facile da installare e da rimuovere. Di colore nero, è realizzato in LDPE.
Codice articolo:

20595975

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 34.0 mm
H 30.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci