Menu Ricerca

Cappucci terminali non filettati 11.9 mm 22.2 mm LDPE Blu

Il tappo terminale non filettato a pressione viene utilizzato per proteggere in modo sicuro tubi, condutture e aste filettati o non filettati. Impedisce l'ingresso di sporco, detriti e altre impurità. È facile da installare e rimuovere. Di colore blu e realizzato in materiale LDPE.
Codice articolo:

A1/2BA

11436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0905 €
5000 + 0,0457 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

45,25 €

500 x 0,0905 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci