Menu Ricerca

Cappucci terminali non filettati 65.4 mm 25.4 mm LDPE Blu

Il tappo terminale non filettato a pressione viene utilizzato per proteggere in modo sicuro tubi, condutture e aste filettati o non filettati. Impedisce l'ingresso di sporco, detriti e altre impurità. È facile da installare e rimuovere. Di colore blu e realizzato in materiale LDPE.
Codice articolo:

A2-19/32W/RA

618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,3714 €
500 - 2499 0,1879 €
2500 - 4999 0,1796 €
5000 - 9999 0,1699 €
10000 + 0,1506 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

18,57 €

50 x 0,3714 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci