Menu Ricerca

Cappucci terminali non filettati 69.2 mm 27.7 mm LDPE Blu

Il tappo terminale non filettato a pressione viene utilizzato per proteggere in modo sicuro tubi, condutture e aste filettati o non filettati. Impedisce l'ingresso di sporco, detriti e altre impurità. È facile da installare e rimuovere. Di colore blu e realizzato in materiale LDPE.
Codice articolo:

A2-3/4A

919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
45 - 449 0,4178 €
450 - 2249 0,2114 €
2250 - 4499 0,2003 €
4500 - 8999 0,1906 €
9000 + 0,1699 €
Confezione standard: 450

Ordina a multipli di 45

Totale ordine:

18,80 €

45 x 0,4178 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci