Menu Ricerca

Cappucci terminali non filettati 7.1 mm 22.2 mm LDPE Blu

Il tappo terminale non filettato a pressione viene utilizzato per proteggere in modo sicuro tubi, condutture e aste filettati o non filettati. Impedisce l'ingresso di sporco, detriti e altre impurità. È facile da installare e rimuovere. Di colore blu e realizzato in materiale LDPE.
Codice articolo:

A9/32A

6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
650 - 6499 0,0399 €
6500 - 64999 0,0285 €
65000 + 0,0259 €
Confezione standard: 6500

Ordina a multipli di 650

Totale ordine:

25,94 €

650 x 0,0399 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci