Menu Ricerca

Carrelli lineari - Chiusi

In produzione

Questi carrelli flangiati per boccole lineari sono utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento. L'alloggiamento offre una soluzione semplice per il montaggio del carrello sulla parte mobile dell'applicazione.

L'alloggiamento in alluminio contribuisce a contenere il peso, mentre le sfere in acciaio temprato all'interno della boccola assorbono i carichi e facilitano il movimento. Da utilizzare solo su alberi lineari temprati.

Possono resistere a temperature comprese tra 20 C e +80 C. Tuttavia, per applicazioni a temperature più elevate, fino a +120 C, possono essere forniti fermi a sfera in acciaio senza guarnizioni terminali. Comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.

  • Utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento.
  • Resistono a temperature da -20 C a +80 C.
  • Consente di mantenere basso il peso, di sopportare i carichi e di facilitare il movimento.
Materiale: Colore: Standard infiammabilità del materiale:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
54 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol H6 h1 Materiale alloggio sfera d3 l1 Stile piastra d2 Acquista
47,60 € - 59,50 € Richiedi il lead time qui
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
Normal
M5x10
27,81 € - 34,76 € Richiedi il lead time qui
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
Standard
M5x10
23,18 € - 28,98 € Richiedi il lead time qui
20.0
41.0
Stainless
5.2
53.0
Normal
M6x12
26,99 € - 33,74 € Richiedi il lead time qui
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Long
M4x8
50,02 € - 62,52 € Richiedi il lead time qui
16.0
38.5
Resin
4.3
89.0
Long
M5x12
25,35 € - 31,69 € Richiedi il lead time qui
8.0
22.0
Stainless
3.4
58.0
Long
M4x8
17,73 € - 22,16 € Richiedi il lead time qui
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Long
M4x8
67,10 € - 83,88 € Richiedi il lead time qui
25.0
51.5
Stainless
6.8
136.0
Long
M8x18
40,41 € - 50,51 € Richiedi il lead time qui
12.0
30.0
Stainless
4.3
20.3
Short
M5x10
53,14 € - 66,43 € Richiedi il lead time qui
20.0
41.0
Stainless
5.2
28.3
Short
M6x12
32,38 € - 40,47 € Richiedi il lead time qui
12.0
30.0
Resin
4.3
20.3
Short
M5x10
73,67 € - 92,09 € Richiedi il lead time qui
8.0
22.0
Resin
3.4
14.4
Short
M4x8
87,70 € - 109,63 € Richiedi il lead time qui
50.0
102.0
Resin
8.6
72.3
Short
M10x25
21,18 € - 26,47 € Richiedi il lead time qui
16.0
38.5
Resin
4.3
44.0
Normal
M5x12
  • di 3
Porta guida lineare 39.0 M5x10 44.0 Alluminio

20263218

Fascia di prezzo
59,50 € - 47,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Normal
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Porta guida lineare 39.0 M5x10 44.0 Alluminio

20263287

Fascia di prezzo
34,76 € - 27,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Standard
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Porta guida lineare 53.0 M6x12 54.0 Alluminio

20262754

Fascia di prezzo
28,98 € - 23,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Normal
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Porta guida lineare 58.0 M4x8 34.0 Alluminio

20262815

Fascia di prezzo
33,74 € - 26,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Long
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Porta guida lineare 89.0 M5x12 50.0 Alluminio

20262877

Fascia di prezzo
62,52 € - 50,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Long
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    89.0
  • d2
    M5x12
Porta guida lineare 58.0 M4x8 34.0 Alluminio

20262914

Fascia di prezzo
31,69 € - 25,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Long
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Porta guida lineare 58.0 M4X8 34.0 Alluminio

20262891

Fascia di prezzo
22,16 € - 17,73 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Long
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Porta guida lineare 136.0 M8x18 76.0 Alluminio

20262945

Fascia di prezzo
83,88 € - 67,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Long
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Porta guida lineare 20.3 M5x10 44.0 Alluminio

20263027

Fascia di prezzo
50,51 € - 40,41 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Short
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Porta guida lineare 28.3 M6x12 54.0 Alluminio

20263089

Fascia di prezzo
66,43 € - 53,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Short
  • Materiale alloggio sfera
    Stainless
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Porta guida lineare 20.3 M5x10 44.0 Alluminio

20263126

Fascia di prezzo
40,47 € - 32,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Short
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    20.3
  • d2
    M5x10
Porta guida lineare 14.4 M4x8 34.0 Alluminio

20263133

Fascia di prezzo
92,09 € - 73,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Short
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Porta guida lineare 72.3 M10x25 122.0 Alluminio

20263188

Fascia di prezzo
109,63 € - 87,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Short
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    72.3
  • d2
    M10x25
Porta guida lineare 44.0 M5x12 50.0 Alluminio

20263201

Fascia di prezzo
26,47 € - 21,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile piastra
    Normal
  • Materiale alloggio sfera
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12