Cavetto per espositore a sospensione
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza cavo | Lunghezza totale | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5649 € - 3,938 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
6.562 ft
2 m
|
||||||||
8,8848 € - 19,4125 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
13.123 ft
4 m
|
||||||||
10,6811 € - 23,2428 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
19.685 ft
6 m
|
||||||||
6,9227 € - 13,551 € | In produzione |
|
4.134 in
105.0 mm
|
||||||||
4,4355 € - 9,6917 € | 993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
6.562 ft
2 m
|
||||||||
5,3613 € - 11,6359 € | In produzione |
0.059 in
1.5 mm
|
13.123 ft
4 m
|
||||||||
14,8264 € - 29,1043 € | In produzione |
0.079 in
2.0 mm
|
19.685 ft
6 m
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare