Menu Ricerca

Cavo di tenuta - Anelli su entrambe le estremità

Disponibile

Cavo di tenuta in acciaio inossidabile rivestito in PVC naturale con due estremità ad anello.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza cavo Dimensioni foro Acquista
5,0814 € - 8,7705 € Richiedi il lead time qui
5,6907 € - 9,4658 € Richiedi il lead time qui
5,154 € - 8,8848 € Richiedi il lead time qui
4,85 € - 8,3459 € Richiedi il lead time qui
4,6289 € - 7,9728 € Richiedi il lead time qui
5,2118 € - 8,9869 € Richiedi il lead time qui
4,4367 € - 7,6456 € Richiedi il lead time qui
7,255 € - 7,255 € Richiedi il lead time qui
4,8914 € - 8,4426 € Richiedi il lead time qui
4,747 € - 8,1981 € Richiedi il lead time qui
4,747 € - 8,1981 € 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4,4793 € - 7,7191 € Richiedi il lead time qui
Cavo di tenuta 200.0 mm Doppio cappio 30.0 mm

1337529

Fascia di prezzo
8,7705 € - 5,0814 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    2 Loop
  • Stile
    Type A
Cavo di tenuta 500.0 mm Doppio cappio 30.0 mm

1337535

Fascia di prezzo
9,4658 € - 5,6907 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    2 Loop
  • Stile
    Type A
Cavo di tenuta 500.0 mm Doppio cappio 24.0 mm

1337534

Fascia di prezzo
8,8848 € - 5,154 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    2 Loop
  • Stile
    Type A
Cavo di tenuta 500.0 mm Doppio cappio 14.0 mm

1337533

Fascia di prezzo
8,3459 € - 4,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    2 Loop
  • Stile
    Type A
Cavo di tenuta 320.0 mm Doppio cappio 14.0 mm

1337530

Fascia di prezzo
7,9728 € - 4,6289 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    2 Loop
  • Stile
    Type A
Cavo di tenuta 320.0 mm Doppio cappio 30.0 mm

1337532

Fascia di prezzo
8,9869 € - 5,2118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    2 Loop
  • Stile
    Type A
Cavo di tenuta 200.0 mm Doppio cappio 14.0 mm

1337527

Fascia di prezzo
7,6456 € - 4,4367 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    2 Loop
  • Stile
    Type A
Cavo di tenuta 150.0 mm Doppio cappio 14.0 mm

1337524

Fascia di prezzo
7,255 € - 7,255 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    2 Loop
  • Stile
    Type A
Cavo di tenuta 320.0 mm Doppio cappio 24.0 mm

1337531

Fascia di prezzo
8,4426 € - 4,8914 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    2 Loop
  • Stile
    Type A
Cavo di tenuta 150.0 mm Doppio cappio 30.0 mm

1337526

Fascia di prezzo
8,1981 € - 4,747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    2 Loop
  • Stile
    Type A
Cavo di tenuta 200.0 mm Doppio cappio 24.0 mm

1337528

Fascia di prezzo
8,1981 € - 4,747 €

Livelli di giacenza
170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    2 Loop
  • Stile
    Type A
Cavo di tenuta 150.0 mm Doppio cappio 24.0 mm

1337525

Fascia di prezzo
7,7191 € - 4,4793 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    2 Loop
  • Stile
    Type A