Menu Ricerca

Cavo di tenuta - Anello e linguetta

In produzione

Cavo di tenuta in acciaio inossidabile rivestito in PVC con anello su una estremità e linguetta sull'altra.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza cavo Dimensioni foro Acquista
5,6652 € - 9,4375 € Richiedi il lead time qui
4,9744 € - 8,5808 € Richiedi il lead time qui
4,8971 € - 8,4269 € Richiedi il lead time qui
5,1954 € - 8,9815 € Richiedi il lead time qui
4,9329 € - 8,5117 € Richiedi il lead time qui
5,1125 € - 8,8157 € Richiedi il lead time qui
5,2877 € - 9,1385 € Richiedi il lead time qui
6,4943 € - 10,8193 € Richiedi il lead time qui
5,3474 € - 9,2164 € Richiedi il lead time qui
6,3561 € - 10,5844 € Richiedi il lead time qui
4,6565 € - 8,0419 € Richiedi il lead time qui
6,6411 € - 11,0778 € Richiedi il lead time qui
Cavo di tenuta 320.0 mm Linguetta e cappio 30.0 mm

1337544

Fascia di prezzo
9,4375 € - 5,6652 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    Tab And Loop
  • Stile
    Type B
Cavo di tenuta 200.0 mm Linguetta e cappio 14.0 mm

1337539

Fascia di prezzo
8,5808 € - 4,9744 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    Tab And Loop
  • Stile
    Type B
Cavo di tenuta 150.0 mm Linguetta e cappio 24.0 mm

1337537

Fascia di prezzo
8,4269 € - 4,8971 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    Tab And Loop
  • Stile
    Type B
Cavo di tenuta 320.0 mm Linguetta e cappio 14.0 mm

1337542

Fascia di prezzo
8,9815 € - 5,1954 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    Tab And Loop
  • Stile
    Type B
Cavo di tenuta 150.0 mm Linguetta e cappio 30.0 mm

1337538

Fascia di prezzo
8,5117 € - 4,9329 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    Tab And Loop
  • Stile
    Type B
Cavo di tenuta 200.0 mm Linguetta e cappio 24.0 mm

1337540

Fascia di prezzo
8,8157 € - 5,1125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    Tab And Loop
  • Stile
    Type B
Cavo di tenuta 200.0 mm Linguetta e cappio 30.0 mm

1337541

Fascia di prezzo
9,1385 € - 5,2877 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    Tab And Loop
  • Stile
    Type B
Cavo di tenuta 500.0 mm Linguetta e cappio 24.0 mm

1337546

Fascia di prezzo
10,8193 € - 6,4943 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    Tab And Loop
  • Stile
    Type B
Cavo di tenuta 320.0 mm Linguetta e cappio 24.0 mm

1337543

Fascia di prezzo
9,2164 € - 5,3474 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    Tab And Loop
  • Stile
    Type B
Cavo di tenuta 500.0 mm Linguetta e cappio 14.0 mm

1337545

Fascia di prezzo
10,5844 € - 6,3561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    Tab And Loop
  • Stile
    Type B
Cavo di tenuta 150.0 mm Linguetta e cappio 14.0 mm

1337536

Fascia di prezzo
8,0419 € - 4,6565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    Tab And Loop
  • Stile
    Type B
Cavo di tenuta 500.0 mm Linguetta e cappio 30.0 mm

1337547

Fascia di prezzo
11,0778 € - 6,6411 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale cavo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale rivestimento
    Plastica
  • Materiale terminale
    Acciaio inossidabile
  • Tipo terminale
    Tab And Loop
  • Stile
    Type B