Menu Ricerca

Cerniere a frizione a doppio asse

Disponibile

Queste cerniere a frizione a doppio asse sono realizzate in acciaio inossidabile e sono ideali come supporti girevoli per monitor. Il valore di coppia fisso consente alla cerniera di girare in modo uniforme e controllato in ogni direzione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Larghezza totale Materiale (nome esteso) Acquista
10300022 127,8938 € - 253,3785 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
30.0 mm
Acciaio inossidabile
246,9357 € - 489,2088 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
76.0 mm
Acciaio inossidabile
Cerniere a frizione 60.0 mm 30.0 mm Acciaio inossidabile 303

10300022

Fascia di prezzo
253,3785 € - 127,8938 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Forma foro di montaggio
    Rotondo
  • Numero di fori di montaggio
    8
Cerniere a frizione 50.0 mm 76.0 mm Acciaio inossidabile 303

10300015

Fascia di prezzo
489,2088 € - 246,9357 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Larghezza totale
    76.0 mm
  • Forma foro di montaggio
    Rotondo
  • Numero di fori di montaggio
    8