550069
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 477,2768 € |
20 + | 240,9128 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 2.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.079 in |
Lunghezza totale | 50.0 mm |
Lunghezza totale | 1.969 in |
Larghezza totale | 76.0 mm |
Larghezza totale | 2.992 in |
Tipologia foro di montaggio | Countersunk |
Forma foro di montaggio | Rotondo |
Numero di fori di montaggio | 8 |
Finitura | Trasparente |
Forma battente | Rettangolare |
Coppia regolabile | Adjustable |
Tipo cerniera | Cerniera a Frizione Costante con Controllo della Posizione |
Tipo | Registrazione vite dell'anta |
Materiale corpo | Acciaio inossidabile |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 8302100090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.