Menu Ricerca

Cerniera a battente 50.3 mm 60.0 mm 1.5 mm Argento

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Codice articolo:

1285098

6714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 19 6,9931 €
20 - 199 3,7308 €
200 - 399 3,5649 €
400 + 3,3577 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

13,99 €

2 x 6,9931 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 1.5 mm
Lunghezza totale 60.0 mm
Larghezza totale 50.3 mm
Colore Argento
Finitura Lucido
Forma battente Quadrato
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 304
Numero di fori di montaggio 6
Materiale pin Acciaio inossidabile
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci