Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
5 - 49 | 11,1716 € |
50 + | 7,2819 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 5.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.197 in |
Lunghezza totale | 40.0 mm |
Lunghezza totale | 1.575 in |
Spessore totale | 9.0 mm |
Spessore totale | 0.354 in |
Larghezza totale | 40.0 mm |
Larghezza totale | 1.575 in |
Colore | Nero |
Finitura | Verniciato a polvere nera |
Forma battente | Quadrato |
Materiale (nome esteso) | Zamak ZnAl4Cu1; acciaio inossidabile |
Tipologia foro di montaggio | Svasato |
Forma foro di montaggio | Foro passante |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Rimovibilità | Fixed |
Codice doganale | 8302100090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare