Menu Ricerca

Cerniera a rotazione libera 60.0 mm 120.0 mm Nero

Codice articolo:

399126E

234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 30,207 €
20 + 19,7041 €
Confezione standard: 20

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

30,21 €

1 x 30,207 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 8.0 mm
Lunghezza totale 60.0 mm
Spessore totale 15.0 mm
Larghezza totale 120.0 mm
Colore Nero
Finitura Verniciato a polvere
Forma battente Rettangolare
Materiale (nome esteso) Lega di zinco pressofuso
Tipologia foro di montaggio Svasato
Numero di fori di montaggio 0
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci