Le cerniere a libro con inserti filettati maschio sono delle cerniere piatte, particolarmente adatte a porte e sportelli con montaggio a filo. Queste cerniere sono anche denominate cerniere a montaggio superficiale e sono disponibili in vari materiali e dimensioni dei perni per adattarsi a qualsiasi applicazione.
Codice Serie: SR5330
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3134 € - 16,043 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10,8349 € - 15,1688 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,8349 € - 15,1688 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,9593 € - 18,1431 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 8,7458 € - 13,6046 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,8792 € - 9,1455 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 11,5617 € - 17,9849 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 20064945 | 2,3165 € - 3,6034 € | 479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 5,7929 € - 9,0112 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,8462 € - 10,6497 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,5177 € - 8,5831 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 7,36 € - 11,8971 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 8,8212 € - 13,7218 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 4,4839 € - 6,9749 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 11,9254 € - 16,6956 € | 271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,9128 € - 6,0866 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 26,5844 € - 37,2181 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 24,1624 € - 45,0107 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare