199201E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 99 | 10,6203 € |
100 + | 7,5859 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 6.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.236 in |
Lunghezza totale | 50.0 mm |
Lunghezza totale | 1.969 in |
Spessore totale | 11.0 mm |
Spessore totale | 0.433 in |
Larghezza totale | 50.0 mm |
Larghezza totale | 1.969 in |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Forma battente | Rettangolare |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Comprende | Fasteners not included |
Specifiche | DIN-EN 1774 |
Codice doganale | 3926909790 |
Tipo cerniera | Cerniera a battente |
Orientamento montaggio | Universale |
Metodo di montaggio | Pin |
Rimovibilità | Fixed |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.