Menu Ricerca

Cerniera a saldare 40.0 mm 8.0 mm Acciaio

Cerniera in acciaio a saldare con perno in acciaio. Design semplice e altamente versatile. Disponibile con o senza ingrassatore.
Codice articolo:

1349723

1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 3,424 €
50 + 0,6809 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

17,12 €

5 x 3,424 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro totale 8.0 mm
Lunghezza totale 40.0 mm
Larghezza totale 10.0 mm
Diametro pin 5.0 mm
Materiale corpo Acciaio
Materiale rondella Ottone
Materiale Acciaio
Codice doganale 7326909890

Il prodotto 1349723 sostituisce:

Cerniera a saldare 40.0 mm 8.0 mm Acciaio
Codice articolo: 1259065

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci