Menu Ricerca

Cerniera a saldare 100.0 mm 16.0 mm Acciaio inossidabile 304

Codice articolo:

1349733

83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 31,8029 €
25 - 74 15,4068 €
75 + 14,6468 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

31,80 €

1 x 31,8029 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro totale 16.0 mm
Lunghezza totale 100.0 mm
Larghezza totale 19.6 mm
Diametro pin 10.0 mm
Materiale corpo Acciaio inossidabile
Materiale rondella Ottone
Materiale Acciaio inossidabile 304
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci