Menu Ricerca

Cerniera a saldare 70.0 mm 11.5 mm Acciaio

Cerniera in acciaio a saldare con perno in acciaio. Design semplice e altamente versatile. Disponibile con o senza ingrassatore.
Codice articolo:

1349736

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 4,7878 €
25 - 74 1,8792 €
75 + 1,7686 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

23,94 €

5 x 4,7878 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro totale 11.5 mm
Lunghezza totale 70.0 mm
Larghezza totale 13.2 mm
Diametro pin 6.0 mm
Materiale corpo Acciaio
Materiale rondella Ottone
Materiale Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci