Menu Ricerca

Cerniera a saldare 60.0 mm 10.0 mm Acciaio

Cerniera in acciaio a saldare con perno in ottone. Simple design and highly versatile. Disponibile con o senza ingrassatore.
Codice articolo:

1349741

325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 5,107 €
50 - 149 1,9897 €
150 + 1,8792 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

25,54 €

5 x 5,107 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro totale 10.0 mm
Lunghezza totale 60.0 mm
Larghezza totale 11.9 mm
Diametro pin 6.0 mm
Materiale corpo Acciaio
Materiale rondella Ottone
Materiale Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci