9956321
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 17,4974 € |
50 + | 8,8295 € |
Spessore battente | 2.5 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.098 in |
Distanza scostamento | 24.5 mm |
Distanza scostamento | 0.965 in |
Lunghezza totale battente | 107.0 mm |
Lunghezza totale battente | 4.213 in |
Lunghezza totale | 107.0 mm |
Lunghezza totale | 4.213 in |
Larghezza totale | 28.5 mm |
Larghezza totale | 1.122 in |
Colore | Natural |
Metodo di montaggio | Screw, Weld |
Orientamento montaggio | Universale |
Materiale pin | Acciaio |
Rimovibilità | Removable |
Codice doganale | 7907000090 |
Materiale chiusura | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.