Le cerniere in metallo ad angolo positivo sono adatte per le coperture di macchinari e pannelli elettrici. Disponibili in dimensioni e profili diversi da fissare mediante prigioniero o da avvitare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro pin | Materiale pin | Lunghezza totale | Lunghezza pin | Larghezza totale | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7529 € - 12,5713 € | 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Acciaio
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
Nylon
|
||
| 3,3574 € - 5,2227 € | 219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Acciaio
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 2,6627 € - 2,9585 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Acciaio
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 2,7784 € - 3,0871 € | 680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Acciaio
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
| 20123550 | 2,6627 € - 2,9585 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Acciaio
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Lega di zinco
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare