Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 20,6313 € |
25 - 249 | 10,6949 € |
250 + | 10,1698 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza totale | 40.0 mm |
---|---|
Lunghezza totale | 1.575 in |
Spessore totale | 2.5 mm |
Spessore totale | 0.098 in |
Larghezza totale | 42.0 mm |
Larghezza totale | 1.654 in |
Diametro pin | 25.0 mm |
Diametro pin | 0.984 in |
Lunghezza pin | 40.0 mm |
Lunghezza pin | 1.575 in |
Dimensione filettatura perno | M6 |
Materiale pin | Acciaio |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
Colore | Nero |
Tipo cerniera | Cerniera ad angolo |
Metodo di montaggio | Vite, bullone |
Orientamento montaggio | Universale |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Rimovibilità | Fisso |
Specifiche | DIN-EN 1774 |
Codice doganale | 8302100090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.