La nostra gamma di cerniere continue è disponibile in un'ampia gamma di misure per soddisfare le vostre esigenze di progetto. Queste cerniere sono un'alternativa più gradevole alle cerniere a libro. La cerniera si adatta all'intera lunghezza di una porta, di un coperchio o di un'altra applicazione con cerniera e distribuisce uniformemente il carico. Garantiscono un'apertura senza soluzione di continuità e molto resistente.
Comunemente utilizzate per i coperchi dei pianoforti, queste cerniere durevoli possono essere impiegate in numerosi settori leggeri, medi e pesanti tra cui porte per terrazze, coperture, applicazioni commerciali e ingegneristiche, armadi e altri alloggiamenti, costruzione di mobili, lamiere e altre lavorazioni metalliche.
La gamma comprende opzioni in acciaio e in acciaio inossidabile AISI 304. Queste cerniere continue sono disponibili in versione forata o non forata. Sono inoltre disponibili opzioni in alluminio 6082 T5, caratterizzate da un profilo in alluminio con un perno in acciaio inossidabile di piccolo diametro. Questa cerniera viene fornita non forata, con un design a saldare e con una gamma di finiture anodizzate o grezze.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Materiale | Tipo cerniera | Larghezza totale | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,0422 € - 23,0422 € | Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Forato
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
25,7817 € - 25,7817 € | Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Forato
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
87,8544 € - 92,4695 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Non forato
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
81,846 € - 86,1529 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Non forato
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
21,003 € - 23,3382 € | 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Non forato
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
27,4231 € - 37,9559 € | 188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Forato
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
47,9476 € - 109,9176 € | 164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Forato
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
109,7131 € - 238,3482 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Forato
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
38,7529 € - 38,7529 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Non forato
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
15,7522 € - 36,0975 € | 123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Non forato
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
22,5644 € - 25,0792 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Non forato
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
32,6168 € - 45,1443 € | 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Forato
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
90,8656 € - 197,4048 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Non forato
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
17,174 € - 17,174 € | Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Forato
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
95,2873 € - 100,3308 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Forato
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
16,8024 € - 38,5059 € | 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Forato
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1330694 | 25,2752 € - 34,9829 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Non forato
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
30,5775 € - 30,5775 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Non forato
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
34,3653 € - 38,1914 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Forato
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
43,3878 € - 48,1963 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
Non forato
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.